FF-T1 Z380-A15-1
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 803023
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Kołnierz bezpośredni
- Do uruchamianych hydraulicznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z380
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 15
- Koło podziałowe uchwytu: 330.2 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 330.2 mm
- Wysokość: 47 mm
- Otwór przelotowy: 281.5 mm
- Ciężar: 13.5 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z380 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-1 Nr. 15 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 330.2 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 330.2 |
Wysokość [mm] | 47 |
Otwór przelotowy [mm] | 281.5 |
Ciężar [kg] | 13.5 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe