FF-T2 Z140-A4
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 805000
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera redukcyjnego
- Do uruchamianych hydraulicznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z140
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 4
- Koło podziałowe uchwytu: 104.8 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 82.6 mm
- Wysokość: 21 mm
- Otwór przelotowy: 61 mm
- Ciężar: 2.9 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z140 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-1 Nr. 4 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 104.8 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 82.6 |
Wysokość [mm] | 21 |
Otwór przelotowy [mm] | 61 |
Ciężar [kg] | 2.9 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe