FF-T2 Z520-A11
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 801003
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera redukcyjnego
- Do uruchamianych hydraulicznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z520
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 11
- Koło podziałowe uchwytu: 330.2 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 235 mm
- Wysokość: 40 mm
- Otwór przelotowy: 192.9 mm
- Ciężar: 38 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z520 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-1 Nr. 11 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 330.2 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 235 |
Wysokość [mm] | 40 |
Otwór przelotowy [mm] | 192.9 |
Ciężar [kg] | 38 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe