FF-T3 Z100-A5
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 801008
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera przedłużającego
- Do uruchamianych hydraulicznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z100
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 5
- Koło podziałowe uchwytu: 82.6 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 104.8 mm
- Wysokość: 30 mm
- Otwór przelotowy: 66 mm
- Ciężar: 1.5 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z100 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-1 Nr. 5 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 82.6 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 104.8 |
Wysokość [mm] | 30 |
Otwór przelotowy [mm] | 66 |
Ciężar [kg] | 1.5 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe