FF-T3 Z115-A5
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 806007
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera przedłużającego
- Do uruchamianych hydraulicznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z115
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 5
- Koło podziałowe uchwytu: 92 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 104.8 mm
- Wysokość: 32 mm
- Otwór przelotowy: 72 mm
- Ciężar: 2.9 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z115 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-1 Nr. 5 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 92 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 104.8 |
Wysokość [mm] | 32 |
Otwór przelotowy [mm] | 72 |
Ciężar [kg] | 2.9 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe