FF-T3 Z220-A11
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 803003
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera przedłużającego
- Do uruchamianych hydraulicznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z220
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 11
- Koło podziałowe uchwytu: 171.4 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 235 mm
- Wysokość: 50 mm
- Otwór przelotowy: 130 mm
- Ciężar: 20 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z220 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-1 Nr. 11 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 171.4 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 235 |
Wysokość [mm] | 50 |
Otwór przelotowy [mm] | 130 |
Ciężar [kg] | 20 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe