FF-T3 Z300-A15-1
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 803005
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera przedłużającego
- Do uruchamianych hydraulicznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z300
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 15
- Koło podziałowe uchwytu: 235 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 330.2 mm
- Wysokość: 55 mm
- Otwór przelotowy: 190 mm
- Ciężar: 17 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z300 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-1 Nr. 15 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 235 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 330.2 |
Wysokość [mm] | 55 |
Otwór przelotowy [mm] | 190 |
Ciężar [kg] | 17 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe