FFK-T1 Z170-A6
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 805102
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Kołnierz bezpośredni
- Do uruchamianych hydraulicznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z170
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 6
- Koło podziałowe uchwytu: 133.4 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 133.4 mm
- Wysokość: 17 mm
- Otwór przelotowy: 103.2 mm
- Ciężar: 2.2 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z170 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-1 Nr. 6 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 133.4 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 133.4 |
Wysokość [mm] | 17 |
Otwór przelotowy [mm] | 103.2 |
Ciężar [kg] | 2.2 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe