FFK-T2 Z220-A5
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 805113
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera redukcyjnego
- Do uruchamianych hydraulicznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z220
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 5
- Koło podziałowe uchwytu: 171.4 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 104.8 mm
- Wysokość: 28 mm
- Otwór przelotowy: 79.6 mm
- Ciężar: 6.5 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z220 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-1 Nr. 5 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 171.4 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 104.8 |
Wysokość [mm] | 28 |
Otwór przelotowy [mm] | 79.6 |
Ciężar [kg] | 6.5 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe