FFK-T3 Z140-A6
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 805115
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera przedłużającego
- Do uruchamianych hydraulicznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z140
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 6
- Koło podziałowe uchwytu: 104.8 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 133.4 mm
- Wysokość: 34 mm
- Otwór przelotowy: 80 mm
- Ciężar: 3.4 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z140 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-1 Nr. 6 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 104.8 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 133.4 |
Wysokość [mm] | 34 |
Otwór przelotowy [mm] | 80 |
Ciężar [kg] | 3.4 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe