FFK-T3 Z170-A8
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 805111
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera przedłużającego
- Do uruchamianych hydraulicznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z170
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 8
- Koło podziałowe uchwytu: 133.4 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 171.4 mm
- Wysokość: 40 mm
- Otwór przelotowy: 110 mm
- Ciężar: 6.1 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z170 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-1 Nr. 8 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 133.4 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 171.4 |
Wysokość [mm] | 40 |
Otwór przelotowy [mm] | 110 |
Ciężar [kg] | 6.1 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe