FFK-T3 Z220-A11
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 805121
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera przedłużającego
- Do uruchamianych hydraulicznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z220
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 11
- Koło podziałowe uchwytu: 171.4 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 235 mm
- Wysokość: 36 mm
- Otwór przelotowy: 148 mm
- Ciężar: 11.1 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z220 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-1 Nr. 11 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 171.4 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 235 |
Wysokość [mm] | 36 |
Otwór przelotowy [mm] | 148 |
Ciężar [kg] | 11.1 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe