FFV Z120-A5
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 836002
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera redukcyjnego
- Do uruchamianych pneumatycznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z120
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 5
- Koło podziałowe uchwytu: 137 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 104.8 mm
- Wysokość: 23 mm
- Otwór przelotowy: 79.6 mm
- Ciężar: 1.8 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z120 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-1 Nr. 5 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 137 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 104.8 |
Wysokość [mm] | 23 |
Otwór przelotowy [mm] | 79.6 |
Ciężar [kg] | 1.8 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe