FFV Z155-A6
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 836012
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera redukcyjnego
- Do uruchamianych pneumatycznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z155
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 6
- Koło podziałowe uchwytu: 180 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 133.4 mm
- Wysokość: 30 mm
- Otwór przelotowy: 103.2 mm
- Ciężar: 3.9 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z155 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-1 Nr. 6 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 180 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 133.4 |
Wysokość [mm] | 30 |
Otwór przelotowy [mm] | 103.2 |
Ciężar [kg] | 3.9 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe