FFV Z195-A11
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 836023
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera przedłużającego
- Do uruchamianych pneumatycznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z195
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 11
- Koło podziałowe uchwytu: 223.8 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 235 mm
- Wysokość: 40 mm
- Otwór przelotowy: 175 mm
- Ciężar: 6.7 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z195 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-1 Nr. 11 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 223.8 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 235 |
Wysokość [mm] | 40 |
Otwór przelotowy [mm] | 175 |
Ciężar [kg] | 6.7 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe