FFV Z270-A11
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 836042
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera redukcyjnego
- Do uruchamianych pneumatycznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z270
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 11
- Koło podziałowe uchwytu: 318 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 235 mm
- Wysokość: 36 mm
- Otwór przelotowy: 192.9 mm
- Ciężar: 13.3 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z270 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-1 Nr. 11 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 318 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 235 |
Wysokość [mm] | 36 |
Otwór przelotowy [mm] | 192.9 |
Ciężar [kg] | 13.3 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe