FFV Z310-A11-2
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 836052
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera redukcyjnego
- Do uruchamianych pneumatycznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z310
- Strona obrabiarki: ISO 702-1 Nr. 11
- Koło podziałowe uchwytu: 374 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 235 mm
- Wysokość: 38 mm
- Otwór przelotowy: 185 mm
- Ciężar: 20.1 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z310 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-1 Nr. 11 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 374 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 235 |
Wysokość [mm] | 38 |
Otwór przelotowy [mm] | 185 |
Ciężar [kg] | 20.1 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe