FFV Z120-D3
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 836200
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera redukcyjnego
- Do uruchamianych pneumatycznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z120
- Strona obrabiarki: ISO 702-2 Nr. 3
- Koło podziałowe uchwytu: 137 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 70.6 mm
- Wysokość: 20 mm
- Otwór przelotowy: 51.5 mm
- Ciężar: 2.1 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z120 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-2 Nr. 3 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 137 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 70.6 |
Wysokość [mm] | 20 |
Otwór przelotowy [mm] | 51.5 |
Ciężar [kg] | 2.1 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe