FFV Z120-D4
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 836201
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera redukcyjnego
- Do uruchamianych pneumatycznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z120
- Strona obrabiarki: ISO 702-2 Nr. 4
- Koło podziałowe uchwytu: 137 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 82.6 mm
- Wysokość: 22 mm
- Otwór przelotowy: 61 mm
- Ciężar: 2.4 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z120 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-2 Nr. 4 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 137 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 82.6 |
Wysokość [mm] | 22 |
Otwór przelotowy [mm] | 61 |
Ciężar [kg] | 2.4 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe