FFV Z195-D8
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 836222
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera redukcyjnego
- Do uruchamianych pneumatycznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z195
- Strona obrabiarki: ISO 702-2 nr 8
- Koło podziałowe uchwytu: 223.8 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 171.4 mm
- Wysokość: 32 mm
- Otwór przelotowy: 136.2 mm
- Ciężar: 6.4 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z195 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-2 nr 8 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 223.8 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 171.4 |
Wysokość [mm] | 32 |
Otwór przelotowy [mm] | 136.2 |
Ciężar [kg] | 6.4 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe