FFV Z235-D6
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 836230
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera redukcyjnego
- Do uruchamianych pneumatycznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z235
- Strona obrabiarki: ISO 702-2 Nr. 6
- Koło podziałowe uchwytu: 290.5 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 133.6 mm
- Wysokość: 29 mm
- Otwór przelotowy: 103.2 mm
- Ciężar: 14.5 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z235 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-2 Nr. 6 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 290.5 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 133.6 |
Wysokość [mm] | 29 |
Otwór przelotowy [mm] | 103.2 |
Ciężar [kg] | 14.5 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe