FFV Z270-D6
Standardowa płyta adaptera
Identyfikator 836240
Standardowa płyta adaptera
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta adaptera redukcyjnego
- Do uruchamianych pneumatycznie zasilanych uchwytów tokarskich
- Strona uchwytu: Z270
- Strona obrabiarki: ISO 702-2 Nr. 6
- Koło podziałowe uchwytu: 318 mm
- Koło podziałowe wrzeciona: 133.4 mm
- Wysokość: 29 mm
- Otwór przelotowy: 103.2 mm
- Ciężar: 13.5 kg
Szczegóły techniczne
Strona uchwytu | Z270 |
---|---|
Strona obrabiarki | ISO 702-2 Nr. 6 |
Koło podziałowe uchwytu [mm] | 318 |
Koło podziałowe wrzeciona [mm] | 133.4 |
Wysokość [mm] | 29 |
Otwór przelotowy [mm] | 103.2 |
Ciężar [kg] | 13.5 |
Zakres dostawy
Płyta adaptera, śruby montażowe