Moduł podawania mediów
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Uniwersalnie stosowany moduł przyłączy mediów Plug & Work w standardzie do wszystkich stacji mocujących VERO-S z bieżącego asortymentu.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Uniwersalność zastosowania
Standardowe podawanie mediów do komponentów uruchamianych pneumatycznie, hydraulicznie lub podciśnieniowo - Łatwość doposażenia
Można elastycznie i łatwo łączyć z nowymi lub dotychczasowymi stacjami mocującymi - Elastyczność dostosowań
Przyłącze mediów można zamocować od góry lub od dołu - Podwójne uruchamianie
Podawanie mediów może następować od dołu lub z boku - Wysokie ciśnienia w układzie
Do 250 barów
Opcje i informacje specjalne
- Elastyczność zastosowania komponentów hydraulicznych
Kompaktowy moduł podawania mediów SCHUNK VERO-S MDN cechuje uniwersalność zastosowań. Jest ważną częścią największego na świecie modułowego systemu stacjonarnego mocowania detali. Może służyć do uruchamiania elementów pneumatycznych, hydraulicznych lub podciśnieniowych w stacjach mocujących VERO-S NSL plus poprzez Plug & Work - a wszystko następuje w ciągu zaledwie kilku sekund. - Moduł podawania mediów można elastycznie i łatwo łączyć z nowymi lub dotychczasowymi stacjami mocującymi Nie będą już wymagane kosztowne i czasochłonne rozwiązania indywidualne lub specjalne. Podanie mediów następuje od strony podstawy poprzez otwory kanałowe w stacji mocującej lub z boku przez przewody elastyczne.