KEH-MGT plus 01 460V/60Hz
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 1472408
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Jednostka sterująca 460 V/60 Hz
- Do magnesowania lub demagnetyzowania uchwytów magnetycznych MGT.
- Nadaje się do: MGT-IC Ø600
- Wymiary: 600 x 400 x 200 mm
- Liczba kanałów: 1
- Stopień ochrony IP: 20
- Napięcie: 460 V
- Częstotliwość: 60 Hz
- Ciężar: 20 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 400 |
---|---|
Napięcie sieciowe [V] | 460 |
Częstotliwość [Hz] | 60 |
Liczba kanałów | 1 |
Ciężar [kg] | 20 |