KEH-MGT plus 03 400V/50Hz
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 1472406
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Jednostka sterująca 400 V/50 Hz
- Do magnesowania lub demagnetyzowania uchwytów magnetycznych MGT.
- Nadaje się do: MGT-IC Ø800, MGT-IC Ø1000
- Wymiary: 600 x 400 x 200 mm
- Liczba kanałów: 3
- Stopień ochrony IP: 20
- Napięcie: 400 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Ciężar: 20 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 400 |
---|---|
Napięcie sieciowe [V] | 400 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Liczba kanałów | 3 |
Ciężar [kg] | 20 |