BRR 50
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Identyfikator 470020
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Niewykończone zaciski cylindryczne
- Otwory montażowe są przerabiane przez klienta.Do indywidualnego mocowania stacji mocujących i płyt konsoli we wszystkich powszechnie stosowanych rozstawach otworów stołów obróbczych
- Wymiary: Ø50 x 38 mm
- Materiał: Stal
- Ciężar: 0.5 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 50 |
---|---|
Wysokość [mm] | 38 |
Materiał | Stal |
Ciężar [kg] | 0.5 |
Zakres dostawy
Niewykończone zaciski cylindryczne