vario M0 200
Standardowy trzpień rozprężny
Identyfikator 8704867
Standardowy trzpień rozprężny
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Oprawka rozszerzająca
- Nadaje się do: ROTA-S plus 2.0 200
- Maks. obr./min: 4800 1/min
- Maks. siła mocowania: 42 kN
- Maks. moment uruchamiania: 15 Nm
- Zakres mocowania: 20 - 28 mm
- Zakres pokrycia: ± 0.25 mm
- Maks. długość mocowania: 22 mm
- Ciężar: 4.7 kg
- Trzpień rozprężny można stosować tylko w połączeniu z ROTA-S plus 2.0 ze szlifowanym stożkiem
Szczegóły techniczne
Oprawka rozszerzająca dla | ROTA-S plus 2.0 200 |
---|---|
Min. średnica mocowania [mm] | 20 |
Maks. średnica mocowania [mm] | 28 |
Maks. siła mocowania [kN] | 42 |
Maks. moment uruchamiania [Nm] | 15 |
Maks. obr./min [1/min] | 4800 |
Zakres pokrycia [mm] | ± 0.25 |
Maks. długość mocowania [mm] | 22 |
Ciężar [kg] | 4.7 |
Zakres dostawy
Oprawka Vario M, szczęki aktywujące, śruby mocujące, podręcznik obsługi; bez segmentowych tulei mocujących (na zamówienie)