vario M2 250
Standardowy trzpień rozprężny
Identyfikator 8704876
Standardowy trzpień rozprężny
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Oprawka rozszerzająca
- Nadaje się do: ROTA-S plus 2.0 250
- Maks. obr./min: 4200 1/min
- Maks. siła mocowania: 85 kN
- Maks. moment uruchamiania: 30 Nm
- Zakres mocowania: 36 - 54 mm
- Zakres pokrycia: ± 0.25 mm
- Maks. długość mocowania: 43 mm
- Ciężar: 6.1 kg
- Trzpień rozprężny można stosować tylko w połączeniu z ROTA-S plus 2.0 ze szlifowanym stożkiem
Szczegóły techniczne
Oprawka rozszerzająca dla | ROTA-S plus 2.0 250 |
---|---|
Min. średnica mocowania [mm] | 36 |
Maks. średnica mocowania [mm] | 54 |
Maks. siła mocowania [kN] | 85 |
Maks. moment uruchamiania [Nm] | 30 |
Maks. obr./min [1/min] | 4200 |
Zakres pokrycia [mm] | ± 0.25 |
Maks. długość mocowania [mm] | 43 |
Ciężar [kg] | 6.1 |
Zakres dostawy
Oprawka Vario M, szczęki aktywujące, śruby mocujące, podręcznik obsługi; bez segmentowych tulei mocujących (na zamówienie)