vario M3 250
Standardowy trzpień rozprężny
Identyfikator 8704878
Standardowy trzpień rozprężny
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Oprawka rozszerzająca
- Nadaje się do: ROTA-S plus 2.0 250
- Maks. obr./min: 4200 1/min
- Maks. siła mocowania: 105 kN
- Maks. moment uruchamiania: 45 Nm
- Zakres mocowania: 50 - 80 mm
- Zakres pokrycia: ± 0.25 mm
- Maks. długość mocowania: 49 mm
- Ciężar: 6.8 kg
- Trzpień rozprężny można stosować tylko w połączeniu z ROTA-S plus 2.0 ze szlifowanym stożkiem
Szczegóły techniczne
Oprawka rozszerzająca dla | ROTA-S plus 2.0 250 |
---|---|
Min. średnica mocowania [mm] | 50 |
Maks. średnica mocowania [mm] | 80 |
Maks. siła mocowania [kN] | 105 |
Maks. moment uruchamiania [Nm] | 45 |
Maks. obr./min [1/min] | 4200 |
Zakres pokrycia [mm] | ± 0.25 |
Maks. długość mocowania [mm] | 49 |
Ciężar [kg] | 6.8 |
Zakres dostawy
Oprawka Vario M, szczęki aktywujące, śruby mocujące, podręcznik obsługi; bez segmentowych tulei mocujących (na zamówienie)