S5A-G5 100
Pięcioosiowa szczęka grip
Identyfikator 1471190
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Pięcioosiowa szczęka grip
- Ze stopniem uchwytu i powierzchnią mocowania do podłoża
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 100
- Wymiary: 50 x 36 x 50 mm
- skok uchwytu: 5 mm
- Ciężar: 0.3 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 36 |
---|---|
Szerokość [mm] | 50 |
Wysokość [mm] | 50 |
Nadaje się do | 100 |
L [mm] | 36 |
B [mm] | 50 |
H [mm] | 50 |
B1 [mm] | 6.6 |
B2 [mm] | 24 |
B3 [mm] | 11.5 |
L1 [mm] | 35 |
L2 [mm] | 21.5 |
L3 [mm] | 10.5 |
L4 [mm] | 14 |
L5 [mm] | 17.5 |
L6 [mm] | 32.5 |
T1 [mm] | 9 |
T2 [mm] | 40 |
T3 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 0.3 |
Zakres dostawy
Szczęka pięcioosiowa; bez śrub montażowych