S5A-G5 200
Pięcioosiowa szczęka grip
Identyfikator 1471199
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Pięcioosiowa szczęka grip
- Ze stopniem uchwytu i powierzchnią mocowania do podłoża
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 200
- Wymiary: 102 x 73.5 x 75 mm
- skok uchwytu: 5 mm
- Ciężar: 2.1 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 73.5 |
---|---|
Szerokość [mm] | 102 |
Wysokość [mm] | 75 |
Nadaje się do | 200 |
L [mm] | 73.5 |
B [mm] | 102 |
H [mm] | 75 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 57 |
B3 [mm] | 16.5 |
L1 [mm] | 75 |
L2 [mm] | 50 |
L3 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 40.5 |
L5 [mm] | 46 |
L6 [mm] | 68 |
T1 [mm] | 18 |
T2 [mm] | 65 |
T3 [mm] | 70 |
Ciężar [kg] | 2.1 |
Zakres dostawy
Szczęka pięcioosiowa; bez śrub montażowych