S5A-G5 250
Pięcioosiowa szczęka grip
Identyfikator 1471200
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Pięcioosiowa szczęka grip
- Ze stopniem uchwytu i powierzchnią mocowania do podłoża
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 250
- Wymiary: 125 x 72 x 110 mm
- skok uchwytu: 5 mm
- Ciężar: 3.9 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 72 |
---|---|
Szerokość [mm] | 125 |
Wysokość [mm] | 110 |
Nadaje się do | 250 |
L [mm] | 72 |
B [mm] | 125 |
H [mm] | 110 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 72 |
B3 [mm] | 15.5 |
L1 [mm] | 90 |
L2 [mm] | 48.5 |
L3 [mm] | 24.5 |
L4 [mm] | 32.5 |
L5 [mm] | 40.5 |
L6 [mm] | 64 |
T1 [mm] | 19 |
T2 [mm] | 100 |
T3 [mm] | 105 |
Ciężar [kg] | 3.9 |
Zakres dostawy
Szczęka pięcioosiowa; bez śrub montażowych