SG5A-F 100-76-35
Pięcioosiowe szczęki
Identyfikator 432206
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Pięcioosiowa szczęka, stała
- Nadaje się do: KSO 100
- Złącze 1: W-100-1
- Wymiary: 100 x 76 x 35 mm
- Liczba otworów siatki: 14
- Ciężar: 1.1 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 100 |
---|---|
Głębokość [mm] | 76 |
Wysokość [mm] | 35 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 1.1 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące; bez szczęk nasadowych