ZRI-A4
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Identyfikator 471460
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja centrująca do palet mocujących NSL3 turn i NSL turn
- Zwiększona dokładność ruchu obrotowego
- Wymiary: Ø90 x 21 mm
- Stożek krótki: A4
- Ciężar: 0.6 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 90 |
---|---|
Wysokość [mm] | 21 |
Stożek krótki | A4 |
Ciężar [kg] | 0.6 |
Zakres dostawy
pierścień centrujący, śruby mocujące