PEB 50-34-12
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 1315226
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Blok biegunów dwunastokierunkowych
- Wymiary: 350,5 x 110 x 34 mm
- Pole biegunowe: 12-drożna (2 x 6)
- Gwint bieguna: M8
- Ciężar: 10.3 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 350 |
---|---|
Szerokość [mm] | 110 |
Wysokość [mm] | 34 |
Ciężar [kg] | 10.3 |
Zakres dostawy
Płyta dystansowa, śruby mocujące