PEB 50-34-16
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 1315227
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Blok biegunów szesnastokierunkowych
- Wymiary: 230 x 230 x 34 mm
- Gwint bieguna: M8
- Ciężar: 11 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 230 |
---|---|
Szerokość [mm] | 230 |
Wysokość [mm] | 34 |
Ciężar [kg] | 11 |
Zakres dostawy
Płyta dystansowa, śruby mocujące