PEB 50-34-6
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 1311954
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Blok biegunów sześciokierunkowych
- Wymiary: 170,3 x 110 x 34 mm
- Pole biegunowe: 6-drożna (2 x 3)
- Gwint bieguna: M8
- Ciężar: 5 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 170 |
---|---|
Szerokość [mm] | 110 |
Wysokość [mm] | 34 |
Ciężar [kg] | 5 |
Zakres dostawy
Płyta dystansowa, śruby mocujące