PEB 50-57-2
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 1311956
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Blok biegunów dwukierunkowych
- Wymiary: 110 x 50 x 57 mm
- Pole biegunowe: 2-drożna (1 x 2)
- Gwint bieguna: M8
- Ciężar: 2.5 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 110 |
---|---|
Szerokość [mm] | 50 |
Wysokość [mm] | 57 |
Ciężar [kg] | 2.5 |
Zakres dostawy
Płyta dystansowa, śruby mocujące