PEB 50-57-4
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 1311957
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Blok biegunów czterokierunkowych
- Wymiary: 230 x 50 x 57 mm
- Pole biegunowe: 4-drożna (1 x 4)
- Gwint bieguna: M8
- Ciężar: 5.2 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 230 |
---|---|
Szerokość [mm] | 50 |
Wysokość [mm] | 57 |
Ciężar [kg] | 5.2 |
Zakres dostawy
Płyta dystansowa, śruby mocujące