PEB 50-57-6
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 1315229
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Blok biegunów sześciokierunkowych
- Wymiary: 350,5 x 50 x 57 mm
- Pole biegunowe: 6-drożna (1 x 6)
- Gwint bieguna: M8
- Ciężar: 8 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 350 |
---|---|
Szerokość [mm] | 50 |
Wysokość [mm] | 57 |
Ciężar [kg] | 8 |
Zakres dostawy
Płyta dystansowa, śruby mocujące