KSL 200
Płyta konsoli
Identyfikator 814271
Akcesoria do standardowych ręcznych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta konsoli
- Nadaje się do: ROTA-S plus 2.0 200-52
- Strona uchwytu: Z185
- Mocowanie osiowe: 20H7
- Długość: 280 mm
- Średnica: 200 mm
- Ciężar: 6.6 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 280 |
---|---|
Odpowiedni rozmiar uchwytu [mm] | 200 |
Ciężar [kg] | 6.6 |
Bez śrub montażowych i stałych wkładek teowych
Zakres dostawy
Płyta konsoli