KSL 250
Płyta konsoli
Identyfikator 814272
Akcesoria do standardowych ręcznych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta konsoli
- Nadaje się do: ROTA-S plus 2.0 250-62
- Strona uchwytu: Z235
- Mocowanie osiowe: 20H7
- Długość: 320 mm
- Średnica: 250 mm
- Ciężar: 10.14 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 320 |
---|---|
Odpowiedni rozmiar uchwytu [mm] | 250 |
Ciężar [kg] | 10.14 |
Bez śrub montażowych i stałych wkładek teowych
Zakres dostawy
Płyta konsoli