KSL 315
Płyta konsoli
Identyfikator 814273
Akcesoria do standardowych ręcznych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta konsoli
- Nadaje się do: ROTA-S plus 2.0 315-92
- Strona uchwytu: Z300
- Mocowanie osiowe: 20H7
- Długość: 410 mm
- Średnica: 315 mm
- Ciężar: 20.5 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 410 |
---|---|
Odpowiedni rozmiar uchwytu [mm] | 315 |
Ciężar [kg] | 20.5 |
Bez śrub montażowych i stałych wkładek teowych
Zakres dostawy
Płyta konsoli