KSL flex 260
Płyta konsoli
Identyfikator 1452440
Akcesoria do standardowych ręcznych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta bazowa dla stołów ze szczeliną teową
- Nadaje się do: ROTA-M flex 2+2 260
- Średnica: 260 mm
- Ciężar: 16 kg
Szczegóły techniczne
Odpowiedni rozmiar uchwytu [mm] | 260 |
---|---|
Ciężar [kg] | 16 |