KSL flex 400
Płyta konsoli
Identyfikator 1452442
Akcesoria do standardowych ręcznych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta bazowa dla stołów ze szczeliną teową
- Nadaje się do: ROTA-M flex 2+2 400
- Średnica: 400 mm
- Ciężar: 34.5 kg
Szczegóły techniczne
Odpowiedni rozmiar uchwytu [mm] | 400 |
---|---|
Ciężar [kg] | 34.5 |