GFB 80-24-9
Płyta sprężynująca do szczęki dociskowej
Identyfikator 432736
Szczęki górne, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta sprężynująca do szczęki dociskowej
- Złącze 1: W-80-1
- Wymiary: 80 x 24,3 x 9 mm
- Liczba otworów siatki: 12
- Ciężar: 0.08 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 80 |
---|---|
Głębokość [mm] | 9 |
Wysokość [mm] | 24.3 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.08 |
Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące