ABP-h plus 100/160-3
Akcesoria bloku siły docisku
Identyfikator 1323975
Akcesoria bloku siły docisku
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Potrójna płyta bazowa
- Zapewnia bezpośredni montaż i uruchamianie maks. trzech bloków siły docisku TANDEM z VERO-S.
- Nadaje się do: Rozmiar 100, 160
- Długość: 600 mm
- Szerokość: 160 mm
- Wysokość: 39 mm
- Ciężar: 25 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 600 |
---|---|
Szerokość [mm] | 160 |
Wysokość [mm] | 39 |
Ciężar [kg] | 25 |
Zakres dostawy
Płyta podstawy, zatyczka, śruba oczkowa, zestaw uszczelniający, uchwyt, instrukcja obsługi