ABP-h plus 250-1
Akcesoria bloku siły docisku
Identyfikator 1323976
Akcesoria bloku siły docisku
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Pojedyncza płyta bazowa
- Zapewnia bezpośredni montaż i uruchamianie jednego bloku siły docisku TANDEM z VERO-S.
- Nadaje się do: Rozmiar 250
- Długość: 320 mm
- Szerokość: 250 mm
- Wysokość: 36 mm
- Ciężar: 20 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 320 |
---|---|
Szerokość [mm] | 250 |
Wysokość [mm] | 36 |
Ciężar [kg] | 20 |
Zakres dostawy
Płyta podstawy, zatyczka, śruba oczkowa, zestaw uszczelniający, uchwyt, instrukcja obsługi