MSC-PS10 200x100
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 422092
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta żebrowana
- Do frezowania konturów i kształtów specjalnych.
- Wymiary: 200 x 100 x 21 mm
- Podziałka pól: 3 mm + 1,5 mm
- Ciężar: 3.6 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 200 |
---|---|
Szerokość [mm] | 100 |
Wysokość [mm] | 21 |
Ciężar [kg] | 3.6 |
Zakres dostawy
Płyta żebrowana