MSC-PS10 250x130
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 422093
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Płyta żebrowana
- Do frezowania konturów i kształtów specjalnych.
- Wymiary: 250 x 130 x 21 mm
- Podziałka pól: 3 mm + 1,5 mm
- Ciężar: 5.8 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 250 |
---|---|
Szerokość [mm] | 130 |
Wysokość [mm] | 21 |
Ciężar [kg] | 5.8 |
Zakres dostawy
Płyta żebrowana